Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4157145 |
4157146 |
4157147 |
4157148 |
4157150 |
4157150DKS |
4157150KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Approvisionnement énergétique | Plage de mesures | Accessoires inclus | Limite d'erreur_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795.00 € | 1 | 7 jours | Autonomie de la batterie environ 2 ans | 0 - 25 | - | 4 | ||
984.00 € | 1 | 7 jours | Autonomie de la batterie environ 2 ans | 25 - 50 | - | 4 | ||
1,010.00 € | 1 | 7 jours | Autonomie de la batterie environ 2 ans | 50 - 75 | - | 5 | ||
1,055.00 € | 1 | 7 jours | Autonomie de la batterie environ 2 ans | 75 - 100 | - | 5 | ||
1,250.00 € | 1 | 7 jours | Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) | 0 - 25 | Oui | 4 | ||
1,296.24 € | 1 | 42 jours | Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) | 0 - 25 | Oui | 4 | ||
1,284.00 € | 1 | 7 jours | Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) | 0 - 25 | Oui | 4 |
Loading...
Interface de données | Sans fil intégré | Diamètre de broche_mm(mm) | 6.5 | Catégorie de protection IP | IP 65 |
---|---|---|---|---|---|
Le paquet contient | manuel d'instructions ; boîtier | Résolution mm/pouce | 0.001 / .00005" | Hauteur de chiffres(mm) | 10 |
Caractéristique de la pièce | Distance ; diamètre extérieur ; filetage | Norme | DIN 863-3 | Pas de filetage de broche_mm(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Approvisionnement énergétique
Plage de mesures
Accessoires inclus
Limite d'erreur_µm(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles