Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4150000 |
4150000KAL |
4150001 |
4150001KAL |
4150900 |
4150900KAL |
4150901 |
4150901KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lectures_mm (mm) | Planéité en µm (µm) | Erreur parallèle en µm (µm) | Plage de mesures du comparateur à cadran (vis de mesure) pouces | Plage de mesures | Pas de filetage de broche_mm (mm) | Valeur de graduation pouce | Limite d'erreur pouces (texte) | Limite d'erreur_µm (µm) | Plage de mesures, comparateur à cadran (vis de mesure) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,025.00 € | 1 | 31 jours | 0.01 | 0.2 | 1 | - | 0 - 25 | 0.5 | - | - | 2 | ± 65 | ||
1,057.50 € | 1 | 7 jours | 0.01 | 0.2 | 1 | - | 0 - 25 | 0.5 | - | - | 2 | ± 65 | ||
1,250.00 € | 1 | 31 jours | 0.01 | 0.2 | 1 | - | 25 - 50 | 0.5 | - | - | 2 | ± 65 | ||
1,282.50 € | 1 | 7 jours | 0.01 | 0.2 | 1 | - | 25 - 50 | 0.5 | - | - | 2 | ± 65 | ||
1,070.00 € | 1 | 9 jours | - | - | - | ± .0025" | - | - | .0001'' | .00008" | - | - | ||
1,102.50 € | 1 | 7 jours | - | - | - | ± .0025" | - | - | .0001'' | .00008" | - | - | ||
1,275.00 € | 1 | 9 jours | - | - | - | ± .0025" | - | - | .0001'' | .00008" | - | - | ||
1,307.50 € | 1 | 7 jours | - | - | - | ± .0025" | - | - | .0001'' | .00008" | - | - |
Loading...
Diamètre de broche_mm(mm) | 7.5 | Le paquet contient | manuel d'instructions ; boîtier | Caractéristique de la pièce | Distance ; diamètre extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Norme | Norme usine |
Configurer
Propriétés de base
Lectures_mm(mm)
Planéité en µm(µm)
Erreur parallèle en µm(µm)
Plage de mesures du comparateur à cadran (vis de mesure) pouces
Plage de mesures
Pas de filetage de broche_mm(mm)
Valeur de graduation pouce
Limite d'erreur pouces (texte)
Limite d'erreur_µm(µm)
Plage de mesures, comparateur à cadran (vis de mesure)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles