Micromètre numérique Micromar 40 EWR-B

Micromètre numérique Micromar 40 EWR-B
Fonctions :
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
ABS (l'affichage peut être défini sur zéro sans perdre la référence à ORIGINE)
mm (pouce)
ORIGINE (pour entrer une valeur numérique)
Fonction VERROU (verrouillage touche)
TOL (saisie des seuils de tolérance et d'avertissement)
EN ATTENTE (mémorisation des valeurs mesurées)
DONNÉES (transmission de données)
Interface de données bidirectionnelle (option de sortie et d'entrée externes des valeurs caractéristiques ainsi que le réglage des fonctions de verrou individuelles par le logiciel MarCom)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4157032
4157032DKS
4157032KAL
4157033
4157033DKS
4157033KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesures

720.00 €

1 7 jours 0 - 25

741.50 €

1 42 jours 0 - 25

736.60 €

1 7 jours 0 - 25

786.00 €

1 7 jours 25 - 50

826.24 €

1 42 jours 25 - 50

813.50 €

1 7 jours 25 - 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 2 ans Diamètre de broche_mm(mm) 6.5
Catégorie de protection IP IP 65 Le paquet contient manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier Résolution mm/pouce 0.001 / .00005"
Hauteur de chiffres(mm) 10 Norme DIN 863-3 Pas de filetage de broche_mm(mm) 0.5
Limite d'erreur_µm(µm) 4

Assistance technique