Micromètre numérique Micromar 40 EWR

Micromètre numérique Micromar 40 EWR
Fonctions :
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
ABS (l'affichage peut être défini sur zéro sans perdre la référence au préréglage)
mm (pouce)
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
Fonction VERROU (verrouillage touche)
EN ATTENTE (mémorisation des valeurs mesurées)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4157000
4157000DKS
4157000KAL
4157001
4157001DKS
4157001KAL
4157002
4157002DKS
4157002KAL
4157003
4157003DKS
4157003KAL
4157004
4157004DKS
4157004KAL
4157005
4157005DKS
4157005KAL
4157006
4157006DKS
4157006KAL
4157007
4157007DKS
4157007KAL
4157011
4157011DKS
4157011KAL
4157012
4157012DKS
4157012KAL
4157013
4157013DKS
4157013KAL
4157014
4157014DKS
4157014KAL
4157015
4157015DKS
4157015KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Interface de données Planéité en µm
(µm)
Le paquet contient Erreur parallèle en µm
(µm)
Plage de mesures Norme Limite d'erreur_µm
(µm)

312.00 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier20 - 25Norme usine2

333.50 €

1 42 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier20 - 25Norme usine2

328.60 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier20 - 25Norme usine2

370.00 €

1 9 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier225 - 50Norme usine2

410.24 €

1 42 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier225 - 50Norme usine2

397.50 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier225 - 50Norme usine2

487.00 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier350 - 75Norme usine3

527.24 €

1 42 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier350 - 75Norme usine3

514.50 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier350 - 75Norme usine3

540.00 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier375 - 100Norme usine3

580.24 €

1 42 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier375 - 100Norme usine3

567.50 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier375 - 100Norme usine3

702.00 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier3100 - 125DIN 863-16

749.24 €

1 42 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier3100 - 125DIN 863-16

734.50 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier3100 - 125DIN 863-16

729.00 €

1 9 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier3125 - 150DIN 863-16

776.24 €

1 42 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier3125 - 150DIN 863-16

761.50 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier3125 - 150DIN 863-16

756.00 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier4150 - 175DIN 863-17

803.24 €

1 42 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier4150 - 175DIN 863-17

788.50 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier4150 - 175DIN 863-17

771.00 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier4175 - 200DIN 863-17

818.24 €

1 42 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier4175 - 200DIN 863-17

803.50 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic0.6manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier4175 - 200DIN 863-17

243.50 €

1 31 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-0 - 25Norme usine2

265.00 €

1 42 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-0 - 25Norme usine2

260.10 €

1 7 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-0 - 25Norme usine2

337.00 €

1 31 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-25 - 50Norme usine2

377.24 €

1 42 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-25 - 50Norme usine2

364.50 €

1 7 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-25 - 50Norme usine2

406.00 €

1 31 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-50 - 75Norme usine3

446.24 €

1 42 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-50 - 75Norme usine3

433.50 €

1 7 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-50 - 75Norme usine3

460.00 €

1 31 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-75 - 100Norme usine3

500.24 €

1 42 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-75 - 100Norme usine3

487.50 €

1 7 jours --manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier-75 - 100Norme usine3

1,675.00 €

1 9 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic-Manuel d'instructions ; batterie; valeurs de réglage ; boîtier-0 - 100Norme usine-

1,817.50 €

1 42 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic-Manuel d'instructions ; batterie; valeurs de réglage ; boîtier-0 - 100Norme usine-

1,773.00 €

1 7 jours MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic-Manuel d'instructions ; batterie; valeurs de réglage ; boîtier-0 - 100Norme usine-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 2 ans Diamètre de broche_mm(mm) 6.5 Catégorie de protection IP IP 65
Résolution mm/pouce 0.001 / .00005" Hauteur de chiffres(mm) 10 Caractéristique de la pièce Diamètre extérieur ; distance
Pas de filetage de broche_mm(mm) 0.5

Assistance technique