Micromètre Micromar 40 SA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4134050
4134050DKS
4134050KAL
4134051
4134051DKS
4134051KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Le paquet contient Plage de mesures

386.00 €

1 31 jours manuel d'instructions ; valeurs de réglage 25 mm/75 mm ; boîtier0 - 100

509.50 €

1 42 jours manuel d'instructions ; valeurs de réglage 25 mm/75 mm ; boîtier0 - 100

473.50 €

1 7 jours manuel d'instructions ; valeurs de réglage 25 mm/75 mm ; boîtier0 - 100

936.00 €

1 31 jours manuel d'instructions ; valeurs de réglage 125 mm/175 mm ; boîtier100 - 200

1,059.50 €

1 42 jours manuel d'instructions ; valeurs de réglage 125 mm/175 mm ; boîtier100 - 200

1,023.50 €

1 7 jours manuel d'instructions ; valeurs de réglage 125 mm/175 mm ; boîtier100 - 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de broche_mm(mm) 6.5 Lectures_mm(mm) 0.01 Caractéristique de la pièce Distance ; diamètre extérieur
Norme DIN 863-1 Pas de filetage de broche_mm(mm) 0.5

Assistance technique