Indicateur de test MarTest 800 SA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4301200
4301200DKS
4301200KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

128.00 €

1 15 jours

148.50 €

1 42 jours

143.80 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesure partielle pi. (µm)(µm) 5 Dimensions f en mm(mm) 99 Force de mesure(N) 0.1
Échelle_diamètre_mm(mm) 28 Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde ± 0.25 Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 3
Lectures_mm(mm) 0.01 Dimensions c en mm(mm) 13.6 Couleur du cadran Jaune
Type de face de cadran 25-0-25 Le paquet contient Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a6 (800 SA/SGA/SGB) ; arbre de montage 800a8 Marge d'erreur fe (µm)(µm) 5
Étendue totale fges d'erreur (µm)(µm) 8 Répétabilité µm(µm) 3 Norme Norme usine
Dimensions d en mm(mm) 17.8 Autonomie par tour. en mm(mm) 0.5 Dimensions b en mm(mm) 30
Modèle MarTest Modèle standard Conception du logement Modèle standard Dimensions e en mm(mm) 75

Assistance technique