Comparateur résistant à l’eau et à la poussière MarCator SW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4315000
4315000KAL
4326000
4326000KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du cadran Catégorie de protection IP Type de face de cadran Le paquet contient Étendue de mesures en mm
(mm)
Limite d'erreur 1 - tour µm
(µm)
Norme Limite d'erreur 1/2 - tour µm
(µm)
Limite d'erreur plage de mesure µm
(µm)

110.00 €

1 31 jours BlancIP 540 - 100boîtier1010DIN 878915

123.00 €

1 7 jours --0 - 100-1010-915

110.50 €

1 31 jours BlancIP 540 - 50-39DIN 878810

123.50 €

1 7 jours --0 - 50-39-810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Limite d'erreur 1/10 - tour µm(µm) 5 Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 3 Lectures_mm(mm) 0.01
Capuchon de protection de broche de mesure Oui Mouvement antichoc Oui Répétabilité µm(µm) 3
Surcourse mm(mm) 0.1

Assistance technique