Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4301300 |
4301300DKS |
4301300KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
202.50 € | 1 | 15 jours | ||
223.00 € | 1 | Devis | ||
218.30 € | 1 | 7 jours |
Loading...
Plage de mesure partielle pi. (µm)(µm) | 5 | Dimensions a en mm(mm) | 40.5 | Dimensions f en mm(mm) | 117 |
---|---|---|---|---|---|
Force de mesure(N) | 0.07 | Échelle_diamètre_mm(mm) | 38 | Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 0.5 |
Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 4 | Lectures_mm(mm) | 0.01 | Dimensions c en mm(mm) | 31.4 |
Couleur du cadran | Jaune | Type de face de cadran | 50-0-50 | Le paquet contient | Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a6 (800 SA/SGA/SGB) ; arbre de montage 800a8 |
Marge d'erreur fe (µm)(µm) | 10 | Étendue totale fges d'erreur (µm)(µm) | 13 | Répétabilité µm(µm) | 3 |
Norme | Norme usine | Dimensions d en mm(mm) | 35.7 | Autonomie par tour. en mm(mm) | 1 |
Modèle MarTest | Avec stylet long, pour les mesures à des points de mesure difficilement accessibles | Conception du logement | Modèle standard | Dimensions e en mm(mm) | 93 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles