Comparateur mécanique à cadran Millimess

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4332000
4332000DKS
4332000KAL
4333000
4333000DKS
4333000KAL
4334000
4334000DKS
4334000KAL
4334010
4334010DKS
4334010KAL
4334011
4334011DKS
4334011KAL
4334050
4334050DKS
4334050KAL
4334070
4334070DKS
4334070KAL
4334071
4334071DKS
4334071KAL
4334075
4334075DKS
4334075KAL
4334076
4334076DKS
4334076KAL
4334102
4334102DKS
4334102KAL
4334103
4334103KAL
4335000
4335000DKS
4335000KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Limite d'erreur jge (µm)
(µm)
Force de mesure
(N)
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm
(µm)
Lectures_mm
(mm)
Couleur du cadran Type de face de cadran Limite d'erreur jges (µm)
(µm)
Limite d'erreur Gt (µm)
(µm)
Répétabilité µm
(µm)
Norme Surcourse mm
(mm)

183.00 €

1 31 jours 71±0.2520.01Blanc25-0-25842Norme usine2.5

203.50 €

1 42 jours --±---------

198.80 €

1 7 jours 71±0.2520.01-25-0-25842-2.5

245.50 €

1 31 jours 3.51-1-Blanc130-0-130431Norme usine2.5

266.00 €

1 42 jours ------------

261.30 €

1 7 jours 3.51-1--130-0-130431-2.5

245.50 €

1 98 jours 11-0.5-Jaune50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

266.00 €

1 42 jours 11-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

261.30 €

1 7 jours 11-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 jours 12-0.5-Jaune50-0-501.20.70.5Norme usine2.8

295.50 €

1 42 jours 12-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 jours 12-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 jours 13-0.5-Jaune50-0-501.20.70.5Norme usine2.8

295.50 €

1 42 jours 13-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 jours 13-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 jours 10.5-0.5-Jaune50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 jours 10.5-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 jours 10.5-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 jours 10.4-0.5-Jaune50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 jours 10.4-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 jours 10.4-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 jours 10.7-0.5-Jaune50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 jours 10.7-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 jours 10.7-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 jours 10.3-0.5-Jaune50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 jours 10.3-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 jours 10.3-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 jours 10.6-0.5-Jaune50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 jours 10.6-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 jours 10.6-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

440.00 €

1 7 jours 0.51-0.3-Blanc25-0-250.60.40.3Norme usine2.8

460.50 €

1 42 jours 0.51-0.3--25-0-250.60.40.3-2.8

455.80 €

1 7 jours 0.51-0.3--25-0-250.60.40.3-2.8

245.50 €

1 7 jours 11-0.5-Blanc50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

261.30 €

1 7 jours 11-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

440.00 €

1 9 jours 0.51-0.3-Jaune25-0-250.60.40.3Norme usine2.8

460.50 €

1 42 jours ------------

455.80 €

1 7 jours 0.51-0.3--25-0-250.60.40.3-2.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Échelle_diamètre_mm(mm) 50 Le paquet contient boîtier Mouvement antichoc Oui

Assistance technique