Comparateur mécanique à cadran Millimess 1000 B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4339100
4339100KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du cadran Norme

726.00 €

1 31 jours JauneNorme usine

741.80 €

1 7 jours --

Loading...

  1. 1

Informations de base

Limite d'erreur jge (µm)(µm) 1.5 Force de mesure(N) 3.5 Échelle_diamètre_mm(mm) 110
Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 1 Type de face de cadran 50-0-50 Le paquet contient déclencheur de câble ; boîtier
Limite d'erreur jges (µm)(µm) 2 Mouvement antichoc Oui Limite d'erreur Gt (µm)(µm) 0.7
Répétabilité µm(µm) 0.5 Surcourse mm(mm) 4

Assistance technique