Mesure extérieure pied à coulisse Marameter 838 TA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4495550
4495550KAL
4495551
4495551KAL
4495552
4495552KAL
4495555
4495555KAL
4495556
4495556KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Répétabilité mm
(mm)
Lectures_mm
(mm)
Catégorie de protection IP Longueur du contact de mesure mobile
(mm)
Profondeur de mesure mm
(mm)
Force de mesure (texte) Plage de mesures Limite d'erreur (mm)
(mm)
Diamètre de la bille de contact de mesure mm
(mm)
Longueur du contact de mesure fixe
(mm)

684.00 €

1 9 jours 0.0050.005IP 6519.1350.8 - 1.20 - 100.0151.518.6

703.40 €

1 7 jours 0.0050.005-19.1350.8 - 1.20 - 100.0151.518.6

684.00 €

1 9 jours 0.010.01IP 6524.6851.1 - 1.60 - 200.031.524.6

703.40 €

1 7 jours 0.010.01-24.6851.1 - 1.60 - 200.031.524.6

684.00 €

1 7 jours 0.010.01IP 6524.6851.1 - 1.60 - 200.031.52.5

703.40 €

1 7 jours 0.010.01-24.6851.1 - 1.60 - 200.031.52.5

789.00 €

1 7 jours 0.0250.05IP 65301670.8 - 1.70 - 500.05330

808.40 €

1 7 jours 0.0250.05-301670.8 - 1.70 - 500.05330

789.00 €

1 7 jours 0.0250.05IP 65301690.8 - 1.70 - 500.0534.4

808.40 €

1 7 jours 0.0250.05-301690.8 - 1.70 - 500.0534.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Le paquet contient certificat de type

Assistance technique