Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe de tolérance | Section transversale (mm) | Taille nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 0.5 | ||
129.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
113.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 0.5 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.001 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.001 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.002 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.002 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.003 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.003 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.004 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.004 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.005 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.005 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.006 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.006 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.007 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.007 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.008 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.008 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.009 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.009 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.01 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.01 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.02 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.02 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.03 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.03 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.04 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.04 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.05 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.05 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.06 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.06 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.07 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.07 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.08 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.08 | ||
76.00 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.09 | ||
98.70 € | 1 | 42 jours | 0 | - | - | ||
82.80 € | 1 | 7 jours | 0 | 30 x 9 | 1.09 |
Loading...
Coefficient de dilatation thermique | 9,3 x 10-6 K-1 | Norme | DIN EN ISO 3650 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Classe de tolérance
Section transversale (mm)
Taille nominale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles