Joints de serrage (K0136)

Joints de serrage (K0136)
· Pour le serrage de pièces cylindriques

· Réglable sans paliers

· La conception simple permet un serrage rapide

· Serrage sans outils grâce à la poignée papillon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0136.0606
K0136.0808
K0136.1010
K0136.1212
K0136.1616
K0136.2020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre intérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

33.67 €

1 4 jours 166141243.61591419.61838138.5

35.63 €

1 4 jours 288161454.617121625.624501812

39.16 €

1 4 jours 31010181460.620151825.624502214.5

40.48 €

1 4 jours 41212202177.223172037.235.6752415.5

42.58 €

1 4 jours 51616252190.231222537.235.67529.518.5

48.21 €

1 4 jours 62020302198.236253037.235.6753017.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Couleur principale Noir Corps de finition de surface anodisé
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface chromé brillant

Assistance technique