Joints de serrage réglables individuellement (K0134)

Joints de serrage réglables individuellement (K0134)
· Pour le serrage de pièces cylindriques

· Réglable sans paliers

· La conception simple permet un serrage rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0134.01
K0134.02
K0134.03
K0134.04
K0134.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

31.97 €

1 4 jours 1828M8508.59042242413

32.59 €

1 4 jours 21032M8509.510052243215

37.31 €

1 4 jours 31236M85010.510456243417

47.55 €

1 4 jours 41645M107513.5143.27235.64422

72.25 €

1 4 jours 52074M107522173.210235.66230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique