Éléments à cliquets, forme A avec denture intérieure (K1446)

Éléments à cliquets, forme A avec denture intérieure (K1446)
· Possibilités de fixation flexibles en combinant les éléments de verrouillage

· Position définie grâce au raccord sûr

· Forme compacte

· petits angles de réglage (9° ou 7,5°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1446.112338
K1446.113346
K1446.12338
K1446.13346
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Matériau du composant Composant de finition de surface B2
(mm)
B3
(mm)
D1=Filetage D2=Alésage d’ajustement D3=Vis de blocage DIN 7984 D4=Diamètre extérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Nombre de dents

15.74 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantAcier inoxydablebrillant1212M43H8M32313.538

18.55 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantAcier inoxydablebrillant1818M65H8M53319.546

11.86 €

1 4 jours Aciernoir oxydéAciernoirci1212M43H8M32313.538

14.13 €

1 4 jours Aciernoir oxydéAciernoirci1818M65H8M53319.546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A

Assistance technique