Clé à combinaison (K1362)

Clé à combinaison (K1362)
· Domaines d'application : locaux sanitaires, industries alimentaire, pharmaceutique, chimique et de l'emballage

· Pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles

· Insertion sans dommages grâce à l'aluminium mou

· Toute chute inopinée du renfort est exclue

· Outils HAZET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1362.10
K1362.11
K1362.13
K1362.16
K1362.19
K1362.21
K1362.27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur (L)
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)

18.62 €

1 4 jours 154.510585

23.02 €

1 4 jours 168.5115.58.45

22.97 €

1 4 jours 193136.3106

24.04 €

1 4 jours 230.516711.46

24.81 €

1 4 jours 268.519813.57

37.26 €

1 4 jours 292218.513.77

43.72 €

1 4 jours 3802710.5169

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Matériau principal Acier à outils

Assistance technique