Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1735.08011 |
K1735.10016 |
K1735.12020 |
K1735.16025 |
K1735.20032 |
K1735.24037 |
K1735.30044 |
K1735.36053 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | S (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Charge admissible maximale (kg) | Couple de serrage (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.57 € | 1 | 4 jours | 36 | 57 | 30 | M8 | 24 | 87 | 34 | 41 | 11 | 12 | 6 | 13 | 300 | 20 | ||
60.17 € | 1 | 4 jours | 36 | 57 | 30 | M10 | 24 | 87 | 35 | 40 | 16 | 12 | 6 | 17 | 630 | 30 | ||
70.12 € | 1 | 4 jours | 36 | 57 | 34 | M12 | 30 | 98 | 43 | 41 | 20 | 14 | 8 | 19 | 1000 | 45 | ||
80.98 € | 1 | 4 jours | 36 | 57 | 34 | M16 | 30 | 98 | 46 | 39 | 25 | 14 | 10 | 24 | 1500 | 150 | ||
101.79 € | 1 | 4 jours | 53 | 83 | 50 | M20 | 45 | 145 | 56 | 71 | 32 | 17 | 12 | 30 | 2500 | 300 | ||
102.60 € | 1 | 4 jours | 53 | 83 | 50 | M24 | 45 | 145 | 59 | 69 | 37 | 17 | 14 | 36 | 4000 | 400 | ||
191.18 € | 1 | 4 jours | 64 | 101 | 67 | M30 | 59 | 172 | 85 | 64 | 44 | 23 | 17 | 46 | 5000 | 1000 | ||
246.16 € | 1 | 4 jours | 84 | 126 | 78 | M36 | 69 | 223 | 100 | 96 | 53 | 28 | 22 | 55 | 8000 | 1800 |
Loading...
Matériau principal | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=longueur de filetage(mm)
S(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Charge admissible maximale(kg)
Couple de serrage(Nm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles