Boulons à anneaux pivotants 360 degrés classe 8 (K0770)

Boulons à anneaux pivotants 360 degrés classe 8 (K0770)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention

· Forme compacte

· Sécurité quadruple contre l'effraction

· Chargeable entièrement de tous les côtés

· Anneau de levage rotatif même chargé grâce au roulement à bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0770.1018
K0770.1218
K0770.1620
K0770.2030
K0770.2430
K0770.3035
K0770.3654
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Charge admissible
(kg)

85.79 €

1 4 jours 30M10381055018461330300

88.85 €

1 4 jours 30M12381055018461330500

92.24 €

1 4 jours 30M163810550204613301120

97.09 €

1 4 jours 34M205013161305716402000

123.43 €

1 4 jours 40M245815368307019483150

162.22 €

1 4 jours 40M307516580356520655300

268.66 €

1 4 jours 50M368520595549022758000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Revêtement plastique Couleur principale rouge

Assistance technique