Anses en D (K1059)

Anses en D (K1059)
· Pour les opérations de levage et de portage

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1059.0050008
K1059.0075010
K1059.0100011
K1059.0150012
K1059.0200016
K1059.0325019
K1059.0475022
K1059.0650025
K1059.0850028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Pouce K
(mm)

2.21 €

1 4 jours 1224.66.75001/48

2.82 €

1 4 jours 13.527.27.97505/169.5

3.71 €

1 4 jours 16.832.59.610003/811

4.05 €

1 4 jours 1937.611.215007/1612.7

5.46 €

1 4 jours 20.640.712.720001/216

9.03 €

1 4 jours 27501632505/819

15.62 €

1 4 jours 31.859.51947503/422.2

21.99 €

1 4 jours 36.6712265007/825.4

30.99 €

1 4 jours 4380.5258500128.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Couleur du composant rouge Matériau du composant Acier

Assistance technique