Accessoires pour agents de liaison LOCTITE (K0655)

Accessoires pour agents de liaison LOCTITE (K0655)
Nota:
Cette gamme de produits sert à coller des coussinets, des butées ou des douilles en ajustement avec jeu, avec serrage ou bien avec interférence. Le contact total des surfaces évite le jeu, la corrosion et la rouille des interstices.

Produit d'assemblage spécial LOCTITE, K0655.638....
Permet de combler des jeux très importants et posséde un durcissement superficiel rapide. Résistance à des températures de -55 °C à +150 °C.

Produit d’assemblage universel LOCTITE, K0655.648....
Permet de combler des jeux importants, posséde un durcissement superficiel rapide et une excellente résistance à la température. Résistance à des températures de -55 °C à +175 °C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0655.6380010
K0655.6480010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Résistance au cisaillement
(N/mm²)
Couple de décrochage
(Nm)
Résistance hautes températures
(°C)
Numéro LOCTITE Jeu d’adhérence
(mm)

18.92 €

1 4 jours 20-3535-60-55 - +1506380,25

20.98 €

1 4 jours 16-3030-55-55 - +1756480,15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Récipient Flacon de 10 ml

Assistance technique