Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1362.11005 |
K1362.11006 |
K1362.11007 |
K1362.110055 |
K1362.11108 |
K1362.11310 |
K1362.11613 |
K1362.11915 |
K1362.11916 |
K1362.12118 |
K1362.12119 |
K1362.12724 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | SW=largeur de clavette (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | SW2 (mm) | T1 (mm) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.99 € | 1 | 4 jours | 10 | 16,5 | 11 | 5 | 9 | 0,0020 | false | true | ||
16.25 € | 1 | 4 jours | 10 | 16,5 | 11 | 6 | 9 | 0,0020 | false | true | ||
16.89 € | 1 | 4 jours | 10 | 16,5 | 11 | 7 | 8 | - | - | - | ||
16.25 € | 1 | 4 jours | 10 | 16,5 | 11 | 5,5 | 9 | 0,0020 | false | true | ||
17.02 € | 1 | 4 jours | 11 | 18 | 11,4 | 8 | 9,4 | - | - | - | ||
17.16 € | 1 | 4 jours | 13 | 21 | 13 | 10 | 11 | - | - | - | ||
18.29 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 14,4 | 13 | 12,4 | - | - | - | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 19 | 30 | 16,5 | 15 | 14,5 | 0,0070 | false | true | ||
19.33 € | 1 | 4 jours | 19 | 30 | 16,5 | 16 | 14,5 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 jours | 21 | 32 | 16,7 | 18 | 14,7 | - | - | - | ||
20.54 € | 1 | 4 jours | 21 | 32 | 16,7 | 19 | 14,7 | 0,0080 | false | true | ||
20.87 € | 1 | 4 jours | 27 | 41 | 19 | 24 | 17 | - | - | - |
Loading...
Type | Élément associé | Matériau principal | Aluminium | Couleur principale | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | pour clé à oeil | Désignation | Inserts de Protection |
Configurer
Propriétés de base
SW=largeur de clavette(mm)
D2(mm)
H1(mm)
SW2(mm)
T1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles