Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1446.162338
Référence pièce
|
---|
K1446.162338 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | B2 (mm) | B3 (mm) | D2=Alésage d’ajustement | D3=Vis de blocage (mm) | D4=Diamètre extérieur (mm) | Perceuse Ø D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 12 | 12 | 3H8 | 3.2 | 23 | 4.2 | 9.5 | 38 |
Loading...
Matériau du composant | Acier inoxydable | Composant de finition de surface | brillant | Forme | F |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Éléments à cliquets, forme F avec denture intérieure (K1446), le numéro d'article est le suivant: K1446.162338.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1446.162338.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau principal
Corps de finition de surface
B2(mm)
B3(mm)
D2=Alésage d’ajustement
D3=Vis de blocage(mm)
D4=Diamètre extérieur(mm)
Perceuse Ø D1(mm)
H=Hauteur(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1446.163346 |
K1446.62338 |
K1446.63346 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | Corps de finition de surface | B2 (mm) | B3 (mm) | D2=Alésage d’ajustement | D3=Vis de blocage (mm) | D4=Diamètre extérieur (mm) | Perceuse Ø D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 18 | 18 | 5H8 | 5.3 | 33 | 6.2 | 13 | 46 | ||
11.86 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 12 | 12 | 3H8 | 3.2 | 23 | 4.2 | 9.5 | 38 | ||
14.13 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 18 | 18 | 5H8 | 5.3 | 33 | 6.2 | 13 | 46 |