Pince coulissante pour barres carrées, bouton noir (K1072)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1072.12121
K1072.16161
K1072.25121
K1072.2591
K1072.32121
K1072.32161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Longueur
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
Force de retenue
(N)

55.55 €

1 4 jours 284.5362218.512-64032-12500

55.55 €

1 4 jours 284.5402622.516-84032-16500

59.75 €

1 4 jours 355.5402621.5121650401625800

59.75 €

1 4 jours 355.5372318.5914.550401625800

59.75 €

1 4 jours 355.5402621.5121650401632800

59.75 €

1 4 jours 355.5443025.5161850401632800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Couleur principale Noir Matériau du composant Thermoplastique
Résistance hautes températures(°C) ≤90

Assistance technique