Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de fente (mm) | A (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | D1=Filetage | E1/E2 (mm) | G=Filetage | K (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 35 | M12 | 18 | M12 | 7 | 50 | ||
8.84 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 55 | M12 | 18 | M12 | 7 | 80 | ||
9.88 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 65 | M12 | 18 | M12 | 7 | 100 | ||
10.07 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 75 | M12 | 18 | M12 | 7 | 125 | ||
12.09 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 100 | M12 | 18 | M12 | 7 | 160 | ||
13.36 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 120 | M12 | 18 | M12 | 7 | 200 | ||
9.29 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 35 | M12 | 22 | M12 | 8 | 50 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 55 | M12 | 22 | M12 | 8 | 80 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 65 | M12 | 22 | M12 | 8 | 100 | ||
10.73 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 75 | M12 | 22 | M12 | 8 | 125 | ||
12.80 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 100 | M12 | 22 | M12 | 8 | 160 | ||
13.46 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 120 | M12 | 22 | M12 | 8 | 200 | ||
11.56 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 45 | M16 | 25 | M16 | 9 | 63 | ||
12.14 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 65 | M16 | 25 | M16 | 9 | 100 | ||
14.46 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 85 | M16 | 25 | M16 | 9 | 125 | ||
15.02 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 100 | M16 | 25 | M16 | 9 | 160 | ||
19.90 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 150 | M16 | 25 | M16 | 9 | 250 | ||
11.82 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 45 | M16 | 28 | M16 | 10 | 63 | ||
12.64 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 65 | M16 | 28 | M16 | 10 | 100 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 85 | M16 | 28 | M16 | 10 | 125 | ||
15.32 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 100 | M16 | 28 | M16 | 10 | 160 | ||
18.78 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 150 | M16 | 28 | M16 | 10 | 250 | ||
17.68 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 55 | M20 | 32 | M20 | 12 | 80 | ||
18.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 85 | M20 | 32 | M20 | 12 | 125 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 125 | M20 | 32 | M20 | 12 | 200 | ||
30.21 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 190 | M20 | 32 | M20 | 12 | 315 | ||
17.17 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 55 | M20 | 35 | M20 | 14 | 80 | ||
18.00 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 85 | M20 | 35 | M20 | 14 | 125 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 125 | M20 | 35 | M20 | 14 | 200 | ||
30.21 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 190 | M20 | 35 | M20 | 14 | 315 | ||
26.91 € | 1 | 4 jours | 24 | 23.7 | 70 | M24 | 40 | M24 | 16 | 100 | ||
29.45 € | 1 | 4 jours | 24 | 23.7 | 110 | M24 | 40 | M24 | 16 | 160 | ||
39.23 € | 1 | 4 jours | 24 | 23.7 | 150 | M24 | 40 | M24 | 16 | 250 | ||
54.20 € | 1 | 4 jours | 24 | 23.7 | 240 | M24 | 40 | M24 | 16 | 400 | ||
22.52 € | 1 | 4 jours | 28 | 27.7 | 70 | M24 | 44 | M24 | 18 | 100 | ||
28.91 € | 1 | 4 jours | 28 | 27.7 | 110 | M24 | 44 | M24 | 18 | 160 | ||
36.04 € | 1 | 4 jours | 28 | 27.7 | 150 | M24 | 44 | M24 | 18 | 250 | ||
52.74 € | 1 | 4 jours | 28 | 27.7 | 240 | M24 | 44 | M24 | 18 | 400 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Couleur principale | Noir | Corps de finition de surface | trempé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de fente(mm)
A(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
D1=Filetage
E1/E2(mm)
G=Filetage
K(mm)
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles