Élément de vérin avec filetage trapézoïdal et élément de base de bridage, 6425S

Élément de vérin avec filetage trapézoïdal et élément de base de bridage, 6425S
Élément de vérin avec filetage trapézoïdal et élément de base de bridage 6425FB
avec contre-écrou pour la fixation, diamètre du trou de centrage 12 mm. Broche à filetage trapézoïdal entièrement en acier traité, tête brunie.
Corps de base et élément de base de bridage en acier traité, bruni.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

562002

Référence pièce
562002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

969.23 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

F max.(kN) 60 TR 40 x 7 Poids(g) 9436

Vous vous trouvez sur la page de Élément de vérin avec filetage trapézoïdal et élément de base de bridage, 6425S, le numéro d'article est le suivant: 562002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 562002.

Assistance technique