Vérin, modulaire, 6425

Vérin, modulaire, 6425
Vérin, modulaire
Acier traité, bruni.
Contenu :
- Élément de vérin avec élément de base de bridage 6425FB
- Petit élément 100 mm
- Élément intermédiaire 200 mm
- Adaptateur fileté M16, M20, M24
- Lardons d’alignement en T 18, 22, 28
- Outil de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

562000

Référence pièce
562000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,290.39 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

F max.(kN) 60 TR 40 x 7 Poids(g) 21481

Vous vous trouvez sur la page de Vérin, modulaire, 6425, le numéro d'article est le suivant: 562000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 562000.

Assistance technique