Corps
Ressort
Vis équipée
Assemblage
Notes
Le taraudage d3 permet le maintien avec l'outil de montage (option).
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23341.0508 |
23341.0510 |
23341.0512 |
23341.0516 |
23341.0520 |
23341.0525 |
23341.0530 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l2 (mm) | l3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 max (mm) | WS (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Alésage moyeu D1H7 (mm) | Diamètre de l'arbre D2 (mm) | L1 [+0.2] (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 € | 1 | 3 jours | 8 | 4 | 8 | M4 | M2.5 | 27 | 3 | 2.9 | 8 | 6–10 | 2.8 | 8 | |||
27.09 € | 1 | 3 jours | 10 | 5 | 10 | M5 | M3 | 33 | 4 | 6 | 10 | 10–15 | 3.3 | 12 | |||
28.67 € | 1 | 3 jours | 12 | 6 | 12 | M6 | M4 | 39 | 5 | 10 | 12 | 15–20 | 3.5 | 21 | |||
31.71 € | 1 | 3 jours | 16 | 8 | 16 | M8 | M5 | 46 | 6 | 25 | 16 | 20–30 | 4.0 | 52 | |||
34.00 € | 1 | 3 jours | 20 | 10 | 20 | M10 | M6 | 53 | 8 | 46 | 20 | 30–40 | 4.8 | 98 | |||
38.40 € | 1 | 3 jours | 25 | 12 | 25 | M12 | M8 | 70 | 10 | 82 | 25 | 40–60 | 5.6 | 183 | |||
49.66 € | 1 | 3 jours | 30 | 16 | 30 | M16 | M10 | 81 | 14 | 206 | 30 | 60–125 | 7.9 | 344 |
Loading...
Matières | inox 1.4305 | Ressort | inox | Sans minéraux de conflit | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Conforme REACH | Oui | Vis équipée | acier, zingué / inox |
Configurer
Propriétés de base
l2(mm)
l3(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1 max(mm)
WS(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Alésage moyeu D1H7(mm)
Diamètre de l'arbre D2(mm)
L1 [+0.2](mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles