Maillet SIMPLEX, Caoutchouc chargé, avec pied intégré (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3012.260
3012.280
3012.282
3022.260
3022.280
3022.282
3023.260
3023.280
3023.282
3026.260
3027.260
3027.280
3027.282
3028.260
3028.280
3028.282
3029.260
3029.280
3029.282
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tête (diamètre)
(mm)
Tête (longueur)
(mm)
Longueur totale
(mm)
Embout 1 Embout 2 Poignée Poids
(g)

46.44 €

1 3 jours 60150405TPE souple, bleuCaoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »-1500

82.72 €

1 3 jours 80175490TPE souple, bleuCaoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »-2855

82.72 €

1 3 jours 80175325TPE souple, bleuCaoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »extra court2755

43.59 €

1 3 jours 60150405Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Caoutchouc chargé, noir-1580

76.39 €

1 3 jours 80175490Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Caoutchouc chargé, noir-2920

76.39 €

1 3 jours 80175325Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Caoutchouc chargé, noirextra court2820

46.04 €

1 3 jours 60150405TPE moyen, grisCaoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »-1570

81.92 €

1 3 jours 80175490TPE moyen, grisCaoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »-2875

81.92 €

1 3 jours 80175325TPE moyen, grisCaoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »extra court2775

48.26 €

1 3 jours 60150405Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Plastique, rouge-1530

51.68 €

1 3 jours 60150405Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Superplastique, blanc-1540

92.64 €

1 3 jours 80175490Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Superplastique, blanc-2820

92.64 €

1 3 jours 80175325Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Superplastique, blancextra court2720

54.82 €

1 3 jours 60150405Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Nylon, blanc-1550

93.43 €

1 3 jours 80175490Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Nylon, blanc-2930

93.44 €

1 3 jours 80175325Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »Nylon, blancextra court2830

56.98 €

1 3 jours 60150405Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »métal doux, argent-1830

99.42 €

1 3 jours 80175490Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »métal doux, argent-3550

99.42 €

1 3 jours 80175325Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »métal doux, argentextra court3450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Bi-head Hammer Matériau de la tête Résine Manche Matières Evergreen Oak
Boîtier fonte malléable

Assistance technique