Maillets SECURAL, tête et manche issus d'une seule pièce d'acier, embouts rectangulaires (Numéros de référence)

Maillets SECURAL, tête et manche issus d'une seule pièce d'acier, embouts rectangulaires
Caractéristiques du produit :
    • Embouts rectangulaires interchangeables en polyuréthane de dureté moyenne.
    • Possibilité de travailler en silence et sans aucun rebond.
    • Très grande force de frappe pour un faible poids.
    • Connexion totalement incassable entre la tête de marteau et le manche grâce au boîtier soudé en longueur.
    • Disponible en deux tailles : 680g avec des surfaces d'impact de 30 x 40mm et 1 000g avec des surfaces d'impact de 35 x 45mm.

Domaine d'application

Pose de parquet et stratifié, construction de fenêtres et portes, construction à sec, construction de meubles, travaux de menuiserie, travaux de la tôle, positionnement de pièce, travaux de réparation, percées d'ouverture

Matières

Version

    • bôitier en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique

Embouts

    • Polyurethane, jaune, rectangulaire
    • mi-dur
    • amortit le bruit
    • absorbeur de chocs
    • résistantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3380.040
3380.045
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTête (longueur)
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau de la tête Manche Matières Embout Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
sans rebond Sans minerai de conflit Conformité REACH Poignée Hauteur
(mm)
Poids
(g)

44.07 €

1 3 jours 10117300Polyuréthane (PU)-Polyurethane, jaune, rectangulaire / mi-dur / amortit le bruit / absorbeur de chocs / résistantes40-OuiOuiOuiBôitier en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique32680

40.24 €

1 3 jours -140310OthersOthersPolyurethane, jaune, rectangulaire4535---bôitier en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique-1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit One-handed Hammer

Assistance technique