Maillet SECURAL plus, Tête et manche incassables fabriqués dans une seule et même pièce d’acier, embouts rectangulaires, avec extrémité de la poignée spéciale (Numéros de référence)

Maillet SECURAL plus, Tête et manche incassables fabriqués dans une seule et même pièce d’acier, embouts rectangulaires, avec extrémité de la poignée spéciale
Caractéristiques du produit :
    • Avec extrémité de poignée spéciale pour enfoncer les joints en caoutchouc de différentes tailles.
    • Embouts en polyuréthane interchangeables, rectangulaires et mi-durs.
    • Amortit le bruit et complètement sans rebond.
    • Grande force de frappe pour un poids réduit.
    • Raccord entre tête du maillet et manche résistant à la rupture grâce au boîtier soudé sur toute la longueur.

Domaine d'application

Pose de vitres, de baguettes en aluminium et en plastique, enfoncer des joints en caoutchouc

Matières

Version

  • bôitier en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique
Embouts
    • Polyurethane, jaune, rectangulaire
    • mi-dur
    • amortit le bruit
    • absorbeur de chocs
    • résistantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3380.140

Référence pièce
3380.140
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.20 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit One-handed Hammer Tête (longueur)(mm) 117 Longueur totale(mm) 325
Matériau de la tête Others Manche Matières Others Embout Polyurethane, jaune, rectangulaire
Largeur(mm) 40 Longueur(mm) 30 Poignée bôitier en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique
Poids(g) 680

Vous vous trouvez sur la page de Maillet SECURAL plus, Tête et manche incassables fabriqués dans une seule et même pièce d’acier, embouts rectangulaires, avec extrémité de la poignée spéciale, le numéro d'article est le suivant: 3380.140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3380.140.

Assistance technique