Wiha Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6

Wiha Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.

Normes: DIN ISO 2380-1

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01623
01624
01626
01627
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de coupe 1
(mm)
Fente 1
(mm)
-

1.00 €

10 5 jours 0,64,5
-

1.00 €

10 5 jours 0,85,5
-

1.00 €

10 5 jours 1,26,5

1.00 €

10 5 jours 1,68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 25 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique