Wiha micro-embouts ESD Jeu de dans un coffret

Wiha micro-embouts ESD Jeu de dans un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Un jeu d'embouts complet pour tous les microvissages dans le domaine de la mécanique de précision, du modélisme et de l'électronique.

Facilite l'utilisation: Cliquet pour un vissage puissant. Grâce à l'angle de reprise de seulement 5°, il convient également pour l'utilisation dans des endroits étroits.

Réduit vos coûts: Manche ESD antistatique pour éviter les dommages lors de travaux sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Exemple: les smartphones.

Gain de temps: Un étui de rangement simple et ordonné qui permet de réduire le temps passé à chercher les embouts.

Application: Idéal pour la construction de maquettes, pour l'électronique et la mécanique de précision.

Application: Poignée ESD Proturn® pour la fixation des vis sur les composants fragiles ou sensibles aux décharges électrostatiques.

Application: Pour tous les microvissages dans le domaine de la mécanique de précision, du modélisme et de l'électronique. Convient pour les travaux sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Application: Cette gamme couvre tous les profils communs de petites tailles.

Application: Cliquet pour un vissage puissant. Grâce à l'angle de reprise de seulement 5°, il convient également pour l'utilisation dans des endroits étroits.

Informations complémentaires: Poignée : IEC 61340-5-1

Les travaux de modélisme, d'électronique et de mécanique de précision demandent beaucoup de doigté afin de ne pas endommager les petits assemblages vissés. Le jeu de micro-embouts ESD constitue l'équipement de base idéal pour ces domaines d'utilisation. Le jeu d'embouts complet permet de couvrir toutes les petites tailles d'empreintes courantes qui sont requises pour les travaux de vissage délicats et filigranes. Les embouts sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans un coffret solide et compact. Le manche du tournevis de précision ESD est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. Avec une résistance de surface de 10^6 - 10^9 ohm, il évacue de manière contrôlée et sûre l'énergie électrostatique. Le jeu comprend également un cliquet pour embout permettant de réaliser des vissages puissants. Grâce à l'angle de reprise de seulement 5°, le tournevis à cliquet convient également pour l'utilisation dans des espaces étroits.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C4

Composition:

  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 0.8 mm (40600)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 1.2 mm (40601)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 1.5 mm (40602)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 1.8 mm (40603)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 2.0 mm (40604)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 2.5 mm (40605)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 3.0 mm (40606)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 3.5 mm (40607)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 4.0 mm (40608)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 0.7 mm (40614)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 0.9 mm (40615)
  • 2x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 1.3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 1.5 mm (40617)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 2.0 mm (40618)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 2.5 mm (40619)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 3.0 mm (40620)
  • 2x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 4.0 mm x 5/32" (40621)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T7 (40634)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T9 (40636)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T10 (40637)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T15 (40638)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T20 (40639)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 1/16" (40622)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 5/64" (40623)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 3/32" (40624)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 7/64" (40625)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 1/8" (40626)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 9/64" (40627)
  • 1x Micro-embout 28 mm pentalobe 4 mm PL1 (40640)
  • 1x Micro-embout 28 mm pentalobe 4 mm PL2 (40641)
  • 1x Micro-embout 28 mm pentalobe 4 mm PL3 (40642)
  • 1x Micro-embout 28 mm pentalobe 4 mm PL4 (40643)
  • 1x Micro-embout 28 mm pentalobe 4 mm PL5 (40644)
  • 1x Micro-embout 28 mm pentalobe 4 mm PL6 (40645)
  • 1x Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 5/64" (40646)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 3/32" (40647)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 7/64" (40648)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 1/8" (40649)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 9/64" (40650)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 5/32" (40651)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 3/16" (40652)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 7/32" (40653)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 2.0 mm (40654)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 2.5 mm (40655)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 3.0 mm (40656)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 3.5 mm (40657)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 4.0 mm (40658)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 4.5 mm (40659)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 5.0 mm (40660)
  • 1x Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 5.5 mm (40661)
  • 1x Adaptateur 1/4" pour micro-embouts 4 mm 4.0 mm (39964)
  • 1x Cliquet pour embout 90 mm avec roulette pour le pouce Six pans mâle 1/4"
  • 1x Manche de tournevis ESD pour micro-embouts forme 4 mm 110 mm (40662)
  • 1x Rallonge 100 mm pour micro-embouts forme 4 mm et Tournevis de précision ESD 4.0 mm, 4.0 mm (40663)
  • 1x Boîte en métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

39971

Référence pièce
39971
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

122.20 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Oui Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha micro-embouts ESD Jeu de dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 39971.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39971.

Assistance technique