Wiha Porte-embout CentroFix Super Slim à verrouillage automatique 1/4" dans un coffret

Wiha Porte-embout CentroFix Super Slim à verrouillage automatique 1/4" dans un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Bon accès aux vis situées en profondeur grâce à une forme de construction extrêmement mince.

Gain de temps: Verrouillage automatique des embouts.

Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 et E6,3

Les vis situées dans des trous borgnes de dimensions étroites sont souvent difficilement accessibles avec l'embout. Le porte-embout au verrouillage mécanique CentroFix SuperSlim garantit également une meilleure accessibilité des vis situées dans des espaces de travail étroits. Grâce à son diamètre extérieur réduit de 30 %, il peut atteindre des vis situées en profondeur sans effort comparé aux porte-embouts à changement rapide courants. Le porte-embout est compatible avec tous les embouts avec entraînement hexagonale 1/4" de forme C 6,3 et E 6,3. Lors de son insertion, l'embout est automatiquement verrouillé (SelfLock). L'embout est libéré pour être retiré au moyen du déverrouillage via la douille d'actionnement (EasyOut). Le porte-embout se démarque en outre par une douille en acier inoxydable robuste et un aimant néodyme puissant.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

39134

Référence pièce
39134
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.69 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 66 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Oui Hexagone interne (pouces) 1/4" Six pans mâle (pouces) 1/4"
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Porte-embout CentroFix Super Slim à verrouillage automatique 1/4" dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 39134.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39134.

Assistance technique