Wiha Embout DryWall Stop Standard 25 mm Phillips 1/4"

Wiha Embout DryWall Stop Standard 25 mm Phillips 1/4"

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.

Application: L'embout idéal pour la pose à sec.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: La bague bleue empêche une pénétration trop profonde de la vis dans les plaques de plâtre cartonné.

Normes: DIN ISO 8764-1

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

39382

Référence pièce
39382
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.31 €

10 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 25 Article ESD Non Phillips 1 PH2
Article VDE Non Blister Non avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embout DryWall Stop Standard 25 mm Phillips 1/4", le numéro d'article est le suivant: 39382.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39382.

Assistance technique