Wiha Adaptateur avec manche en T TorqueVario®-S T electric pour clé à douille 1/4"

Wiha Adaptateur avec manche en T TorqueVario®-S T electric pour clé à douille 1/4"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Permet de réaliser des vissages à l’aide d’une clé à douille avec TorqueVario®-S T electric.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Dimensions: 88 x 20,20 x 20,20 mm

Application: Pour une installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et le vissage de rails d’alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V AC.

Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l’utilisateur est primordiale. Grâce à l’adaptateur de clé à douille isolée, le tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T peut être utilisé pour le vissage avec des clés à douille. L’adaptateur isolé est soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale CEI 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V AC.

Uniquement compatible avec un tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T electric.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43634

Référence pièce
43634
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.61 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 88 Diamètre extérieur(mm) 20 Article ESD Non
Article VDE Oui Blister Non Quatre pans mâle 1 (Pouce) 1/4"
Plage de couple min(Nm) 0 Plage de couple max(Nm) 20 Plage de couple min - max (Nm) 0 - 20
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Adaptateur avec manche en T TorqueVario®-S T electric pour clé à douille 1/4", le numéro d'article est le suivant: 43634.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43634.

Assistance technique