Wiha Adaptateur TorqueVario-S electric pour douille 1/4" (Numéros de référence)

Wiha Adaptateur TorqueVario-S electric pour douille 1/4"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: L'adaptateur permet de réaliser des vissages à l'aide d'une clé à douille avec TorqueVario-S electric.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et le vissage de rails d'alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. En combinaison avec les tournevis dynamométriques isolés Wiha TorqueVario®-S electric, l'adaptateur de clé à douille permet de réaliser le serrage et le desserrage de vis six pans et d'écrous. L'adaptateur de clé à douille isolé est soumis à un test individuel de routine selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Uniquement compatible avec le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario®-S electric (série 2872).

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43128

Référence pièce
43128
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.32 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 178 Diamètre extérieur(mm) 12 Article ESD Non
Article VDE Oui Blister Non Quatre pans mâle 1 (Pouce) 1/4"
Diamètre Lame six pans(mm) 3,8 avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Adaptateur TorqueVario-S electric pour douille 1/4", le numéro d'article est le suivant: 43128.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43128.

Assistance technique