Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 13 pcs, 1/4" C6,3

Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 13 pcs, 1/4" C6,3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Housing: Elément rabattable supplémentaire pour le porte-embout magnétique.

Application: Faire glisser le logo Wiha vers le bas – et les embouts sont déjà prêts pour le prélèvement.

Application: Boîte à embouts compacte avec 12 embouts de haute qualité.

Application: Vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Porte-embout: Porte-embout universel 1/4", magnétique.

Embouts: Embouts Standard 25 mm.

En plus: Design éprouvé des millions de fois.

En plus: Toujours à portée de main – se place facilement dans la poche de pantalon ou dans le clip attache-ceinture.

Housing: Coffret en polyamide renforcé de fibres de verre résistant aux chocs – durablement robuste.

Housing: Elément de serrage d'embout orientable à 180°.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T7H (03115)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T8H (03117)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T9H (01726)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T10H (01727)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T15H (01728)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T20H (01729)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T25H (01730)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T30H (01732)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T40H (01733)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x FlipSelector

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

39037

Référence pièce
39037
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.64 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 13 pcs, 1/4" C6,3, le numéro d'article est le suivant: 39037.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39037.

Assistance technique