Wiha Bit Set Professional 50 mm Phillips 2 pcs 1/4" E6,3 dans un coffret

Wiha Bit Set Professional 50 mm Phillips 2 pcs 1/4" E6,3 dans un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.

Normes: DIN ISO 8764-1

Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.

Matière: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36193
38676
38677
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.44 €

10 7 jours

5.31 €

1 7 jours

5.31 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Assistance technique