Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm Jeu de 25 pcs dans une Mini L-Boxx avec embouts isolés slim, adaptateurs easyTorque, piles et chargeur EU (22655)

Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm Jeu de 25 pcs dans une Mini L-Boxx avec embouts isolés slim, adaptateurs easyTorque, piles et chargeur EU (22655)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.

Normes: DIN ISO 2351-3

Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout Standard Six pans à tête sphérique 1/4" C6,3 4.0 mm (01738)
  • 1x Embout Standard Six pans à tête sphérique 1/4" C6,3 5.0 mm (01739)
  • 1x Embout Standard Six pans à tête sphérique 1/4" C6,3 6.0 mm (01740)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22655

Référence pièce
22655
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.12 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm Jeu de 25 pcs dans une Mini L-Boxx avec embouts isolés slim, adaptateurs easyTorque, piles et chargeur EU (22655), le numéro d'article est le suivant: 22655.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22655.

Assistance technique