Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm TORX® 100 pcs 1/4" C6,3 en assortiment (Numéros de référence)

Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm TORX® 100 pcs 1/4" C6,3 en assortiment

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Profil fraisé avec précision pour une précision d'ajustage maximale – l'acier de haute qualité diminue l'usure et augmente la durée de vie.

Facilite votre travail: Marquage laser fortement contrasté pour une identification aisée de la taille de profilé sur l'embout.

Réduit vos coûts: High-contrast laser marking on the bit for easy identification of the profile size.

Application: Spécialement pour le besoin professionnel.

Embouts: Embouts Standard 25 mm.

Emballage: Carton pratique. Peut être utilisé comme distributeur en magasin.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40463
40464
40465
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.45 €

1 5 jours

54.45 €

1 5 jours

54.45 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Assistance technique