Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm TORX® 10 pcs 1/4" dans un coffret

Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm TORX® 10 pcs 1/4" dans un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.

Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24746
24748
24750
34746
35832
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.33 €

1 5 jours

7.33 €

1 5 jours

7.33 €

1 5 jours

7.33 €

1 5 jours

7.33 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique