Wiha Coffret d'embouts XLSelector Standard 25 mm Mélangé 16 pcs, avec cliquet pour embout 1/4" C6,3

Wiha Coffret d'embouts XLSelector Standard 25 mm Mélangé 16 pcs, avec cliquet pour embout 1/4" C6,3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Zone de torsion optimisée pour le vissage dans les matériaux durs. Exemple: dans le métal.

Augmente votre efficacité: Tous les embouts courants rangés de manière compacte et peu encombrante.

Facilite l'utilisation: Cliquet pour un vissage puissant. Grâce à l'angle de reprise de seulement 5°, il convient également pour l'utilisation dans des endroits étroits.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Gain de temps: Toujours le bon embout à portée de main.

Housing: Détachement ultra simple garanti de l'embout et du cliquet.

Application: Assortiment universel pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Application: Domaine d'application étendu grâce à un cliquet d'embout pratique.

Porte-embout: Porte-embout universel 1/4", magnétique.

Embouts: Embouts 25 mm et ZOT.

En plus: Le porte-embout universel 1/4" peut être utilisé comme rallonge.

Housing: Boîtier en plastique de grande qualité.

Geometry: Zone de torsion brevetée pour empêcher la rupture de l'embout en cas de contrainte importante.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Cliquet pour embout 90 mm avec roulette pour le pouce Six pans mâle 1/4"
  • 1x XLSelector

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

36951

Référence pièce
36951
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.09 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Coffret d'embouts XLSelector Standard 25 mm Mélangé 16 pcs, avec cliquet pour embout 1/4" C6,3, le numéro d'article est le suivant: 36951.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36951.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique