Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
Normes: DIN ISO 2351-3
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01703 |
01704 |
01705 |
01706 |
01707 |
01708 |
01709 |
01710 |
04011 |
39875 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hexagone interne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 10 | 7 jours | 2 | |||
2.04 € | 10 | 7 jours | 2,5 | |||
2.04 € | 10 | 7 jours | 3 | |||
2.04 € | 10 | 7 jours | 4 | |||
2.04 € | 10 | 7 jours | 5 | |||
2.04 € | 10 | 7 jours | 6 | |||
2.52 € | 10 | 7 jours | 8 | |||
2.65 € | 10 | 7 jours | 10 | |||
2.04 € | 10 | 7 jours | 1,5 | |||
2.04 € | 10 | 7 jours | 5,5 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 25 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Hexagone interne(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles