Wiha Pièce de raccordement avec porte-embout à changement rapide Six pans mâle, carré mâle G 12,5

Wiha Pièce de raccordement avec porte-embout à changement rapide Six pans mâle, carré mâle G 12,5

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Convient pour: Pour embouts selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3.

Entraînement: Carré conducteur femelle 1/2" selon DIN 3126, ISO 1174, forme G 12,5.

Application: Pour embouts C 6,3.

En plus: L'alternative aux embouts G 12,5.

Informations complémentaires: pour embouts C6,3

Sleeve: Acier, trempé.

Normes: DIN 3126, ISO 1173, Forme D6,3

DIN 3121, ISO 1174, Forme G12,5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

01930

Référence pièce
01930
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.60 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 50 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non Six pans mâle (pouces) 1/4" Quatre pans mâle 1 (Pouce) 1/2"
Diamètre de la tête hexagonale (pouces) 1/2 Diamètre de la tête carrée (pouces) 1/4 avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pièce de raccordement avec porte-embout à changement rapide Six pans mâle, carré mâle G 12,5, le numéro d'article est le suivant: 01930.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01930.

Assistance technique