Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.
Entraînement: Avec queue 1/4" six pans, selon DIN 3126 C 6,3.
Application: Application universelle sur métaux, plastiques, bois.
Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
En plus: Tout particulièrement bien adapté pour le montage sur des visseuses sans fil.
En plus: Excellente évacuation des copeaux, usinage sans broutage, surfaces sans facettes.
Matériel: Acier rapide spécial, affûté.
Emballage: Sous blister.
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27893 |
27894 |
27895 |
27896 |
28058 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de vis | Fraiser | Diametre_minimal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 10 | 3 jours | M4 | 8,3 | 2 | |||
15.12 € | 10 | 3 jours | M5 | 10,4 | 2.5 | |||
16.95 € | 10 | 3 jours | M6 | 12,4 | 2.8 | |||
18.00 € | 10 | 3 jours | M8 | 16,5 | 3.2 | |||
20.40 € | 10 | 3 jours | M10 | 20,5 | 3.5 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Non | Blister | Oui |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Hexagone intérieur, diamètre(Inch) | 1/4 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de vis
Fraiser
Diametre_minimal(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles