Wiha Jeu d'embouts fraises coniques 1/4" dans un coffret

Wiha Jeu d'embouts fraises coniques 1/4" dans un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

En plus: Boîte en plastique.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout fraise conique 1/4" M3 x 35 mm (27892)
  • 1x Embout fraise conique 1/4" M4 x 35 mm (27893)
  • 1x Embout fraise conique 1/4" M5 x 35 mm (27894)
  • 1x Embout fraise conique 1/4" M6 x 35 mm (27895)
  • 1x Embout fraise conique 1/4" M8 x 35 mm (27896)
  • 1x Coffret

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

28027

Référence pièce
28027
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.88 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'embouts fraises coniques 1/4" dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 28027.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28027.

Assistance technique