Wiha Rallonge slimVario® electric pour embouts slimBit

Wiha Rallonge slimVario® electric pour embouts slimBit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Améliore l'accessibilité: Possibilité d'accéder aux vis situées en profondeur sans difficulté.

Application: En combinaison avec les manches speedE® ou slimVario® et les embouts slimBit pour le vissage de vis situées en profondeur. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. La rallonge pour embouts slimBit permet d'accéder facilement aux vis situées en profondeur et peut être utilisée en combinaison avec un manche slimVario® isolé ou l'E-tournevis speedE®. La douille rotative sur le socle permet un guidage optimal. En combinaison avec les embouts SlimBit Wiha, la rallonge isolée offre une protection totale pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts isolés slim de 6 mm peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.

Peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.

Contrôlé selon CEI 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43292

Référence pièce
43292
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.36 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 69.5 Article ESD Non Article VDE Oui
Blister Oui Six pans mâle(mm) 6 avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Rallonge slimVario® electric pour embouts slimBit, le numéro d'article est le suivant: 43292.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43292.

Assistance technique