Répond à vos attentes: Profil fraisé avec précision pour une précision d'ajustage maximale – l'acier de haute qualité diminue l'usure et augmente la durée de vie.
Facilite votre travail: Offre complète pour tous les microvissages courants dans le domaine de la mécanique de précision, du modélisme et de l'électronique.
Facilite l'utilisation: Jeu de micro-embouts 65 pcs disponible comme assortiment optimal – avec possibilité de rachat d'embouts individuels.
Application: Idéal pour la construction de maquettes, pour l'électronique et la mécanique de précision.
Application: Poignée ESD Proturn® pour la fixation des vis sur les composants fragiles ou sensibles aux décharges électrostatiques.
Application: Pour tous les microvissages dans le domaine de la mécanique de précision, du modélisme et de l'électronique. Convient pour les travaux sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
Application: Cette gamme couvre tous les profils communs de petites tailles.
Application: Cliquet pour un vissage puissant. Grâce à l'angle de reprise de seulement 5°, il convient également pour l'utilisation dans des endroits étroits.
Normes: DIN ISO 2380-1
Les travaux de modélisme, d'électronique et de mécanique de précision demandent beaucoup de doigté afin de ne pas endommager les petits assemblages vissés. Le jeu de micro-embouts ESD constitue l'équipement de base idéal pour ces domaines d'utilisation. Le jeu d'embouts complet permet de couvrir toutes les petites tailles d'empreintes courantes qui sont requises pour les travaux de vissage délicats et filigranes. Les embouts sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans un coffret solide et compact. Le manche du tournevis de précision ESD est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. Avec une résistance de surface de 10^6 - 10^9 ohm, il évacue de manière contrôlée et sûre l'énergie électrostatique. Le jeu comprend également un cliquet pour embout permettant de réaliser des vissages puissants. Grâce à l'angle de reprise de seulement 5°, le tournevis à cliquet convient également pour l'utilisation dans des espaces étroits.
DIN 3126, ISO 1173, Forme C4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
40600 |
40601 |
40602 |
40603 |
40604 |
40605 |
40606 |
40607 |
40608 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de coupe 1 (mm) | Fente 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 10 | 5 jours | 0,2 | 0,8 | |||
1.77 € | 10 | 5 jours | 0,25 | 1,2 | |||
1.77 € | 10 | 5 jours | 0,25 | 1,5 | |||
1.77 € | 10 | 5 jours | 0,3 | 1,8 | |||
1.77 € | 10 | 5 jours | 0,4 | 2 | |||
1.77 € | 10 | 5 jours | 0,4 | 2,5 | |||
1.77 € | 10 | 5 jours | 0,5 | 3 | |||
1.77 € | 10 | 5 jours | 0,6 | 3,5 | |||
1.77 € | 10 | 5 jours | 0,8 | 4 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 28 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Force de coupe 1(mm)
Fente 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles