Wiha Douille pour clé à douille Gripper 3/8" sous blister

Wiha Douille pour clé à douille Gripper 3/8" sous blister

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Le Gripper multifonctions s'adapte à chaque écrou ou vis avec profil extérieur.

Gain de place: Le Gripper léger et peu encombrant est l'alternative au jeu de clés à douille pour l'utilisation mobile.

Entraînement: DIN 3120, forme C 10.

Application: L'alternative au jeu de clés à douille pour l'utilisation mobile. Idéal pour le vissage de vis spéciales telles que les vis à crochet ou à œillet.

En plus: Permet une transmission de couple jusqu'à 80 Nm.

En plus: La douille Gripper s'adapte également à des vis spéciales, telles que les vis à crochet ou à anneau.

Matière: Coquille en acier allié. 54 tiges métalliques trempées.

Pour le vissage ou le desserrage de vis aux formes spéciales telles que celles à œillets, vous n'irez pas loin avec un jeu de clés à douille standard. Avec la douille pour clé à douille multifonctions, Wiha présente la solution optimale. Grâce à ses 54 tiges en acier commandées par ressort, le Gripper s'adapte à toutes les vis jusqu'à 8 mm de hauteur ou aux écrous avec profil extérieur. Les profils spéciaux tels que ceux des vis à crochet ou à œillet ne posent également aucun problème au Gripper. Il remplace les douilles à carré conducteur dans une plage de 7 à 19 mm, peu importe s'il s'agit de dimensions en pouces ou en mètres. Une transmission de couple jusqu'à 80 Nm est en outre possible. La douille pour clé à douille convient aux outils carrés avec 3/8". Grâce à sa taille compacte, le Gripper d'usage universel représente une alternative au jeu de clés à douille économique en place et en poids pour l'utilisation mobile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09400
20554
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister Valeur de couple fixe
(Nm)
-

37.71 €

1 5 jours Non80

38.68 €

1 5 jours Oui-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 53,5 Diamètre de trou rond(mm) 25,4 Article ESD Non
Article VDE Non Six pans mâle(mm) 19 Tête hexagonale min(mm) 7
Tête hexagonale (min - max) 7 - 19 avec batterie Non Carré extérieur (pouces) 3/8"

Assistance technique