Wiha Jeu d'embouts slim electric mélangé avec porte-embout slimBit 7 pcs

Wiha Jeu d'embouts slim electric mélangé avec porte-embout slimBit 7 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et le vissage de rails d'alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Porte-embout: Porte-embout isolé en métal, verrouille tous les slimBits de manière fiable.

Porte-embout: Uniquement pour embouts slimBits 6 mm.

Embouts: Isolation de protection directement moulée sur l'embout, entièrement intégrée dans l'embout à la partie avant.

En plus: Double isolation contrôlée individuellement, 1.000 V AC, contrôlée VDE et GS.

Uniquement compatible avec le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario®-S electric (série 2872).

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Adaptateur TorqueVario-S electric pour embouts slimBit 6.0 mm (35870)
  • 1x Embout slim electric Fente 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

36079

Référence pièce
36079
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.23 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'embouts slim electric mélangé avec porte-embout slimBit 7 pcs, le numéro d'article est le suivant: 36079.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36079.

Assistance technique